Publicar produtos
P1001T - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted
Atkore

P1001T - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted

Traduzido por Google,
Canal de suporte ranhurado de calibre 12, costas com costas P1001T, geralmente conhecido como canal de suporte padrão de calibre 12 ou costas com costas profundas, é comumente usado para suportes de trapézio, reforço sísmico, grades de teto, tubos, conduítes, suportes de dutos e bandejas de cabos, racks e outras estruturas gerais. Para exemplos de aplicação, consulte nossa Vitrine de aplicações.

Baixe o Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou no nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUS-P1001T
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de produtos1-5/8" Metal Framing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCMembro estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural framing systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniclassFraming Products