Publicar produtos
P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring
Atkore

P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring

Traduzido por Google,
As porcas de mola permitem uma instalação fácil no canal Unistrut. Uma vez inseridas no canal e com um giro de 90°, essas porcas de mola permanecerão no lugar, permitindo a instalação sem as mãos de outros componentes.

Baixe o Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou no nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUS-P1006_thru_P1010
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de produtos1-5/8" Metal Framing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCMembro estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural framing systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniclassFraming Products