Publicar produtos
Horn Speakers
Horn Speakers
Horn Speakers
Horn Speakers
Horn Speakers
Horn Speakers
Horn Speakers
Horn Speakers
Horn Speakers
Horn Speakers
    AtlasIED

    Horn Speakers

    Traduzido por Google,

    As cornetas de alto-falante desempenham um papel fundamental na transmissão de som de alta potência em diversas aplicações. São componentes indispensáveis ​​na linha de produtos AtlasIED, projetada para atender às necessidades exclusivas de diversos ambientes comerciais. Sua importância reside não apenas na capacidade de projetar som com eficiência a longas distâncias, mas também na precisão e clareza, garantindo a reprodução fiel de cada detalhe do conteúdo de áudio. Seja em grandes auditórios, instalações esportivas, estacionamentos ou espaços públicos movimentados, essas soluções são projetadas para proporcionar cobertura e inteligibilidade ideais.

    As seguintes opções estão disponíveis para download:

    Sistema de alto-falantes de corneta de baixa frequência multiuso de 12". FS12T-SUB

    Sistema de alto-falantes de corneta multiuso de 12" e 2 vias, cônico de 90°. FS12T-BT60

    Sistema de alto-falantes de corneta multiuso de 12" e 2 vias, 90° x 90°. FS12T-99

    Sistema de alto-falantes de corneta multiuso de 12" e 2 vias, 90° x 40°. FS12T-94

    Sistema de alto-falantes de corneta multiuso de 12" e 2 vias, 60° x 60°. FS12T-66

    Buzina de cobertura uniforme de 75°. DR-54

    Buzina de cobertura uniforme de 85° DR-42

    Buzina de cobertura uniforme de 95° DR-32

    Corneta de som reflexivo de ampla dispersão, preta. CJ-46

    Buzina de paginação reentrante de diretividade constante de 60° x 40°. CD64

    Buzina de paginação reentrante de diretividade constante de 40° x 20°. CD42

    Alto-falante de corneta biaxial com coluna de ar Twin Reflex. BIA-100

    Alto-falante de paginação de 40 W com diretividade constante e campainha giratória. APX40TN

    Alto-falante de corneta com transformador de 30 watts 25 V/70 V/100 V - Bege. AP-30TC

    Alto-falante de corneta com transformador de 30 watts 25 V/70 V/100 V. AP-30T

    Alto-falante de corneta 30W 8Ω. AP-30

    Alto-falante de corneta com transformador de 15 watts 25 V/70 V/100 V - Bege. AP-15TC

    Alto-falante de corneta com transformador de 15 watts 25 V/70 V/100 V. AP-15T

    Alto-falante de corneta 15W 8Ω. AP-15

    Especificação
    • 12" Multipurpose Low-Frequency Horn Speaker System. FS12T-SUB

      12" 2-Way Multipurpose Nearfield Horn Speaker System 90° Conical. FS12T-BT60

      12" 2-Way Multipurpose Horn Speaker System 90° x 90°. FS12T-99

      12" 2-Way Multipurpose Horn Speaker System 90° x 40°. FS12T-94

      12" 2-Way Multipurpose Horn Speaker System 60° x 60°. FS12T-66

      75° Uniform Coverage Horn. DR-54

      85° Uniform Coverage Horn. DR-42

      95° Uniform Coverage Horn. DR-32

      Wide Dispersion Reflex Sound Horn, Black. CJ-46

      60° X 40° Constant Directivity Re-Entrant Paging Horn. CD64

      40° X 20° Constant Directivity Re-Entrant Paging Horn. CD42

      Bi-Axial Horn Speaker with Twin Reflex Air Column. BIA-100

      Constant-Directivity 40w Paging Speaker w Rotating Bell. APX40TN

      Horn Speaker with 30-Watt 25V/70V/100V Transformer - Beige. AP-30TC

      Horn Speaker with 30-Watt 25V/70V/100V Transformer. AP-30T

      Horn Speaker 30W 8Ω. AP-30

      Horn Speaker with 15-Watt 25V/70V/100V Transformer - Beige. AP-15TC

      Horn Speaker with 15-Watt 25V/70V/100V Transformer. AP-15T

      Horn Speaker 15W 8Ω. AP-15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahorn-speakers
    • Familia de productoSpeaker
    • Grupo de produtosHorn Speaker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio

    Disponibilidade da região

    América do Norte