Publicar produtos
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with round top, single-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with round top, single-part

    Traduzido por Google,

    ATT Mini FLOOR DRAIN – ralo vertical com topo redondo, peça única é uma solução de drenagem compacta e de alto desempenho, feita sob medida para arquitetos, engenheiros e planejadores de instalações que projetam ambientes de qualidade alimentar, higiênicos e industriais. Sua construção de peça única permite acesso sem esforço aos componentes internos, tornando-o especialmente eficaz em indústrias de alto padrão, como laticínios, cervejarias, plantas de processamento de carne, cozinhas comerciais e instalações químicas.

    Construído em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304 ou AISI 316L altamente resistente à corrosão), este dreno é projetado para durabilidade em condições operacionais agressivas, incluindo ambientes com alta umidade, produtos químicos de limpeza ou resíduos orgânicos. Seu layout de topo redondo integra-se suavemente em pisos de cerâmica ou resina, enquanto a grade de placa perfurada precisamente projetada garante desempenho seguro e antiderrapante e drenagem eficaz.

    A configuração de peça única simplifica a manutenção contínua, fornecendo acesso sem ferramentas ao filtro integrado e à armadilha de odores. Todas as superfícies internas são otimizadas para higiene com acabamentos suaves, soldas mínimas e cantos arredondados — minimizando o acúmulo de detritos e facilitando a conformidade com os padrões de saneamento da indústria. A unidade também possui parafusos de ajuste M10 para instalação precisa no nível do piso.

    Vantagens:

    • Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316L para maior resistência à corrosão.
    • O design de peça única permite limpeza e inspeção rápidas e fáceis.
    • Parte superior redonda com placa perfurada proporciona segurança antiderrapante e integração perfeita ao piso.
    • O filtro integrado captura sólidos e evita bloqueios em sistemas posteriores.
    • Sifão com vedação EPDM (em conformidade com EN 1253) garante controle de odores e higiene.
    • Construção higiênica com soldas mínimas e superfícies internas polidas.
    • Parafusos M10 para nivelamento no local e instalação segura e nivelada.

    ATT Mini FLOOR DRAIN – ralo vertical com topo redondo, peça única, oferece o equilíbrio ideal entre eficiência, saneamento e design compacto, atendendo às expectativas do planejamento e especificação de sistemas de drenagem industrial modernos.

    Especificação
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-round-top-single-part
    • Familia de productoATT drainage, drainages channels
    • Grupo de produtosATT point drainages and gullies
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCFloor