Publicar produtos
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traduzido por Google,

    O torniquete de segurança SlimLane 940 SC ( Short C abinet) com porta dupla de batente oferece alta capacidade de passagem bidirecional e segurança intransigente.

    Com seu design transparente e elegante e dimensões compactas, a catraca de alta velocidade SlimLane 940 SC foi projetada para se integrar perfeitamente a qualquer estilo arquitetônico.

    Equipadas com alta capacidade de processamento e um sistema de detecção exclusivo, as cancelas de acesso SlimLane 940 SC garantem o rastreamento preciso do usuário e impedem qualquer uso não autorizado.

    As catracas SlimLane 940 SC são produtos modulares que podem ser instalados como uma única faixa ou em conjunto com várias faixas. Elas podem ser combinadas com a catraca SlimLane 950 SC de faixa larga, bem como com uma unidade de porta única de batente, a catraca SlimLane 944 SC.

    Especificação
    • Passageways - 600mm

      Min opening/closing time - 0.65secs

      Weight: 58kg/83kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

      Sound level 55 dB (8)

      Protection IP 40

      Complies with European standards

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslim-lane-940-sc-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de produtosSlim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.5
    • Largura (polegadas)32.88
    • Profundidade (polegadas)46
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles