Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Transcendent 8760 - STUDIO Collection® Design Resin

Ref. Exclusiva: Avonite-8760
Marca: Avonite Surfaces
Familia do produto: Avonite Surfaces
Grupo do produto: Acrylic Solid Surface
Largura (polegadas): 36
Altura (polegadas): 120
Profundidade (polegadas): 0.5
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

8760


Material principal: Acrylic
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States
Peso Líq. (Libras): 123

Categoria BIMobject: Cozinha - Bancadas
Classificação IFC: Material
Nome UNSPSC: Panels or paneling
Código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descrição: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Descrição: Worktops
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Descrição: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Código: 35-12-97
NBS Reference Descrição: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
OmniClass Número: 23-21 19 00
OmniClass Título: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Kitchen - Counter tops

Nome Valor
Countertop Material Acrylic Solid Surface

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados