Ref. Exclusiva: | Avonite-Aspen |
---|---|
Marca: | Avonite Surfaces |
Familia do produto: | Avonite Surfaces |
Grupo do produto: | Acrylic Solid Surface |
Largura (polegadas): | 30 |
Altura (polegadas): | 144 |
Profundidade (polegadas): | 0.5 |
Data de publicação: | 2018-06-28 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Avonite Surfaces®
The Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface portfolio includes a variety of designs and colors to fit every project. It can be used in vertical or horizontal applications, can be applied in straight or curved lines, and is thermoformable into a myriad of shapes.
Avonite Surfaces® sets the NEW STANDARD in the INDUSTRY by offering a WIDE range of acrylic solid surface sheets, in the WIDEST range of available standard widths and thicknesses. Ultimate flexibility for our Customers!
Our manufacturing process allows our customers to order the perfect size for their project. RIGHT SIZE™, the MTS programs and our CUSTOM program simply eliminate waste, cut costs, and saves hours, upon hours, in fabrication and installation time. Avonite Surfaces® offers widths up to 60 in., lengths up to 204 in. and thickness offered from 3 mm up to 19 mm.
Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface Features & Benefits:
Also see our STUDIO Collection®, a brand of Aristech Surfaces, products are aesthetically pleasing and statement-making design resins to visually inspire. STUDIO Collection® offers translucent, luminous colors for architectural and design applications.
9012
URL do produto: | http://aristechsurfaces.com/avonite/colors/aspen.html |
---|---|
Instruções de instalação: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
Descrição técnica: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/avonitesurfaces/product/avonite-aspen
Material principal: | Acrylic |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | United States |
Fabricado em: | United States |
Peso Líq. (Libras): | 130 |
Categoria BIMobject: | Cozinha - Bancadas |
---|---|
Classificação IFC: | Material |
Nome UNSPSC: | Panels or paneling |
Código UNSPSC: | 30161505 |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-12-97 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Worktops |
Uniclass 2015 Código: | Pr_25_71_63_81 |
Uniclass 2015 Descrição: | Solid surface resin-based sheets |
NBS Reference Código: | 35-12-97 |
NBS Reference Descrição: | Worktops |
OmniClass Número: | 23-21 19 00 |
OmniClass Título: | Casework |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nome | Valor |
---|---|
Countertop Material | Acrylic Solid Surface |
Depth | 144 in |
Height | 0.5 in |
Unit Material | Natural Acrylic Sandstone |
Width | 30 in |
BIMobject®