Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AXOR Basic set iBox universal 01800180

Ref. Exclusiva: 01800180
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR
Grupo do produto: Concealed Basic set bath/shower mixers
Largura (mm): 147
Altura (mm): 147
Profundidade (mm): 110
Data de publicação: 2017-03-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
AXOR Basic set iBox universal

· connection thread Rp ¾
· suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for
concealed installation
· rotationally-symmetric installation
· sound-decoupled installation
· connection dimension: DN15/DN20


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.4

Categoria BIMobject: Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54_95_88
Uniclass 2015 Descrição: Thermostatic mixing valves
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Número: 23-27 31 29
OmniClass Título: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Basic set iBox universal
Name Basic set iBox universal 01800180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour n.a.
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Basic set iBox universal
Manufacturer hansgrohe
Model Number 01800180
Model Reference 01800180
Name Basic set iBox universal 01800180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®