Publicar produtos
AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome
AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR Urquiola Misturador monocomando para lavatório 130 com conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • Surfaces:

      - 11020000 Chrome

      - 11020140 Brushed Bronze

      - 11020250 Brushed Gold Optic

      - 11020300 Polished Red Gold

      - 11020310 Brushed Red Gold

      - 11020800 Stainless Steel Optic

      - 11020820 Brushed Nickel

      - 11020950 Brushed Brass

      - 11020990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 130

      • projection: 139 mm

      • spout height: 132 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11020000
    • Familia de productoAXOR Urquiola
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)132
    • Profundidade (mm)204
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia