Publicar produtos
AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.
AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.
    AXOR

    AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR Urquiola 50 com 3 furos com espelhos e conjunto de descarga pop-up
    Especificação
    • Surfaces:

      - 11041000 Chrome

      - 11041020 Polished Chrome

      - 11041140 Brushed Bronze

      - 11041250 Brushed Gold Optic

      - 11041300 Polished Red Gold

      - 11041310 Brushed Red Gold

      - 11041800 Stainless Steel Optic

      - 11041820 Brushed Nickel

      - 11041930 Polished Brass

      - 11041950 Brushed Brass

      - 11041990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 50

      • projection: 180 mm

      • spout height: 45 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11041000
    • Familia de productoAXOR Urquiola
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)314
    • Profundidade (mm)201
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia