Publicar produtos
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
    AXOR

    AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.

    Traduzido por Google,
    AXOR Urquiola Termóstato de banho de piso
    Especificação
    • Surfaces:

      - 11422000 Chrome

      - 11422020 Polished Chrome

      - 11422130 Polished Bronze

      - 11422140 Brushed Bronze

      - 11422250 Brushed Gold Optic

      - 11422260 Brushed Chrome

      - 11422300 Polished Red Gold

      - 11422310 Brushed Red Gold

      - 11422800 Stainless Steel Optic

      - 11422820 Brushed Nickel

      - 11422950 Brushed Brass

      - 11422990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

      • projection 204 mm

      • 2 functions

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • with automatic resetting

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • dirt filter included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11422000
    • Familia de productoAXOR Urquiola
    • Grupo de produtosBath thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1098
    • Largura (mm)236
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia