Publicar produtos
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM

Traduzido por Google,
AXOR ShowerComposition Módulo de chuveiro suspenso 110/220 1jet 1,75 GPM
Especificação
  • Surfaces: - 12791001 Chrome - 12791251 Brushed Gold Optic - 12791341 Brushed Black Chrome - 12791671 Matt Black - 12791821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • installation: wall • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12791USA
  • Familia de productoOverhead showers
  • Grupo de produtosAXOR ShowerComposition
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem