Publicar produtos
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Traduzido por Google,
    AXOR Basic set para monocomando de lavatório para instalação embutida de parede
    Especificação
    • Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13625USA
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de produtosConcealed Basic set washbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)98
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States