Publicar produtos
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

Traduzido por Google,
Conjunto básico AXOR para misturador de banho monocomando de 3 furos montado na jante
Especificação
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única15487181
  • Familia de productoAXOR
  • Grupo de produtosConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)24.65
  • Largura (mm)18.2
  • Profundidade (mm)3
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures