Publicar produtos
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
    AXOR

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820

    Traduzido por Google,
    AXOR Montreux Batente de saída de parede com válvula de retenção, válvula de corte e manípulo de alavanca
    Especificação
    • · connection type: DN15 · hose connection DN15 · with non-return valve
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16883820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosShut-off valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)124
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)114
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures