Ref. Exclusiva: | 35274000 |
---|---|
Marca: | AXOR |
Familia do produto: | AXOR ShowerSolutions |
Grupo do produto: | Overhead showers |
Largura (mm): | 466 |
Altura (mm): | 156 |
Profundidade (mm): | 591 |
Data de publicação: | 2017-05-08 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35274000.html |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35274000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--35274000.html |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 4059625003671 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/axor/product/35274000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Peso Líq. (kg): | 10.1 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Chuveiros |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Showers |
Código UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Código: | L721 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Descrição: | Shower heads |
NBS Reference Código: | 35-06-81 |
NBS Reference Descrição: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Número: | 23-31 17 00 |
OmniClass Título: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 5/28/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, softcube escutcheon |
Name | AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, softcube escutcheon 35274000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 5/28/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, softcube escutcheon |
Features | " - shower head size: 460 x 270 mm - shower arm length: 460 mm - spray pattern: Rain - flow rate Rain 18 l/min at 3 bar - operating pressure: min. 1.5 bar/max. 6 bar - fully chrome-plated spray face - spray face: metal - spray disc removeable for cleaning - overhead shower for cleaning removable - installation type: wall - connection thread 1/2 inch" |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 35274000 |
Model Reference | 35274000 |
Name | AXOR overhead shower 460 / 300 1jet with shower arm 450 mm, softcube escutcheon 35274000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados