Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 35288000

Ref. Exclusiva: 35288000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR ShowerSolutions
Grupo do produto: Extensions
Largura (mm): 50
Altura (mm): 230
Profundidade (mm): 50
Data de publicação: 2017-11-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower

· packaging unit = 1 pieces
· dimension: 230 mm


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 0.98

Categoria BIMobject: Canalização - Drenagem
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Código UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição: Sanitary accessories
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
OmniClass Número: 23-27 43 00
OmniClass Título: Pipe Fittings
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Plumbing - Drainage

Nome Valor
Colour chrome
Length 230 mm
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300
Length 230 mm
Name AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300 35288000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300
Features - packaging unit = 1 pieces - dimension: 230 mm
Manufacturer AXOR
Model Number 35288000
Model Reference 35288000
Name AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300 35288000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®