Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet ceiling-exposed 35305000

Ref. Exclusiva: 35305000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR ShowerSolutions
Grupo do produto: Overhead showers
Data de publicação: 2019-04-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet ceiling-exposed

· shower head size: 300 mm
· spray type: PowderRain, Intense PowderRain
· flow rate Intense PowderRain (at 3bar): 18 l/min
· flow rate PowderRain (at 3 bar): 19 l/min
· Select button on thermostat
· dynamic spray nozzles move out while using
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· overhead shower for cleaning removable
· installation: ceiling - exposed
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 6

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descrição: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 17 00
OmniClass Título: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Application Overhead shower 300 2jet ceiling-exposed
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting ceiling-exposed
Number Of Showerheads 1
Width 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®