Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

AXOR Citterio E Single lever bath mixer for concealed installation 36455000

Ref. Exclusiva: 36455000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR Citterio E
Grupo do produto: Bath mixers
Largura (mm): 170
Altura (mm): 201
Profundidade (mm): 60
Data de publicação: 2019-03-25
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
AXOR Citterio E Single lever bath mixer for concealed installation

· connection type: basic set
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· with silencer
· suitable for continous flow water heaters


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 2.775

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Connection Type basic set
Lever Single lever bath mixer
Material chrome, ceramic
Method Of Operation suitable for continous flow water heaters
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer for concealed installation, ceramic cartridge, metal escutcheon, handle, sleeve, diverter, mixing unit

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material chrome, ceramic

BIMobject®