Publicar produtos
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
    AXOR

    AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.

    Traduzido por Google,
    Válvula AXOR ShowerSelect para instalação embutida quadrada para 3 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 36717000 Chrome - 36717020 Polished Chrome - 36717130 Polished Bronze - 36717140 Brushed Bronze - 36717250 Brushed Gold Optic - 36717260 Brushed Chrome - 36717300 Polished Red Gold - 36717310 Brushed Red Gold - 36717330 Polished Black Chrome - 36717340 Brushed Black Chrome - 36717350 Satin Black - 36717800 Stainless Steel Optic - 36717820 Brushed Nickel - 36717830 Polished Nickel - 36717930 Polished Brass - 36717950 Brushed Brass - 36717990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • connection type: basic set • valve is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36717000
    • Familia de productoAXOR ShowerSelect
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia