Publicar produtos
39754USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM with shower arm
AXOR

39754USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM with shower arm

Traduzido por Google,

Chuveiro AXOR ShowerSphere 250 1 jato 2,5 GPM com braço de chuveiro

Especificação
  • Surfaces:

    • 39754001 Chrome
    • 39754141 Brushed Bronze
    • 39754251 Brushed Gold Optic
    • 39754301 Polished Red Gold
    • 39754311 Brushed Red Gold
    • 39754331Polished Black Chrome
    • 39754341 Brushed Black Chrome
    • 39754801 Stainless Steel Optic
    • 39754821 Brushed Nickel
    • 39754831 Polished Nickel
    • 39754951 Brushed Brass
    • 39754991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: overhead shower, shower arm
    • shower head size: 250 x 160 mm
    • spray type: Rain
    • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
    • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
    • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    • projection: 363 mm
    • material spray disc: metal
    • overhead shower removable for cleaning
    • metal shower arm
    • installation: wall
    • connection thread: NPT ½
    • suitable for continous flow water heaters

Especificações técnicas
  • Ref.ª única39754USA
  • Familia de productoOverhead showers
  • Grupo de produtosAXOR ShowerSphere
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)84
  • Largura (polegadas)250
  • Profundidade (polegadas)445
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers