Ref. Exclusiva: | 45133000 |
---|---|
Marca: | AXOR |
Familia do produto: | AXOR Uno |
Grupo do produto: | Basin mixers |
Largura (mm): | 246 |
Altura (mm): | 228 |
Profundidade (mm): | 230 |
Data de publicação: | 2017-03-14 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--45133000.html |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--45133000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--45133000.html |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 4011097849478 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/axor/product/45133000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Peso Líq. (kg): | 2.48 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Torneiras e misturadores |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L721 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Código: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Descrição: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Código: | 31-76 |
NBS Reference Descrição: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
OmniClass Número: | 23-31 11 00 |
OmniClass Título: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle with pop-up waste set |
Name | AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle 45133000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle with pop-up waste set |
Features | " - ComfortZone 200 - projection 183 mm - laminar spray - flow rate: 5 l/min - ceramic valves hot/ cold 90 degrees Celsius - temperature limitation not adjustable - scope of supply: basic and finish set - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - swivel range 110 degrees Celsius - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 45133000 |
Model Reference | 45133000 |
Name | AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle 45133000 |
BIMobject®