Publicar produtos
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle 45600820
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle 45600820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle 45600820

    Traduzido por Google,
    AXOR Uno Monocomando de duche para instalação exposta com manípulo zero
    Especificação
    • · 1 outlet · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · hose connection DN15 · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45600820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosShower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)293
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures