Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/17a3cca8-ffef-4882-b0df-5505db48322f
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador para lavatório AXOR Edge monocomando 190 com conjunto de descarga push-open
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
46020001
Familia de producto
AXOR Edge
Grupo de produtos
Basin mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-29
Número de edição
1
Altura (mm)
220
Largura (mm)
127
Profundidade (mm)
224
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--46020001
Descrição técnica
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--46020001.html
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
4.2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
Descarregar
AXOR
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
Descarregar
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Descarregar
AXOR
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Descarregar
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Descarregar