Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set 46050000

Ref. Exclusiva: 46050000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR Edge
Grupo do produto: Basin mixers
Data de publicação: 2019-04-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 130
· projection 173 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 4.3

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer with push-open waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material chrome

BIMobject®