Publicar produtos
AXOR Edge exp th bm struc3o USA ch
AXOR

AXOR Edge exp th bm struc3o USA ch

Traduzido por Google,
AXOR Edge Thermostat para instalação exposta/oculta para 3 funções - corte de diamante
Especificação
  • Surfaces: - 46141001 Chrome - 46141131 Polished Bronze - 46141301 Polished Red Gold - 46141331 Polished Black Chrome - 46141991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
Especificações técnicas
  • Ref.ª única46141001
  • Familia de productoAXOR Edge
  • Grupo de produtosShower thermostat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3
  • Largura (mm)17.13
  • Profundidade (mm)5.38
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)10.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures