Publicar produtos
AXOR Edge TH conc. w/shut-off div.diam.cut
AXOR Edge TH conc. w/shut-off div.diam.cut
    AXOR

    AXOR Edge TH conc. w/shut-off div.diam.cut

    Traduzido por Google,
    Termóstato AXOR Edge para instalação embutida com válvula de corte/desvio - corte de diamante
    Especificação
    • Surfaces: - 46761020 Polished Chrome - 46761830 Polished Nickel - 46761930 Polished Brass - 46761000 Chrome - 46761130 Polished Bronze - 46761300 Polished Red Gold - 46761330 Polished Black Chrome - 46761990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única46761000
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)172
    • Largura (mm)172
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia