Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AXOR MyEdition Bath spout 47410000

Ref. Exclusiva: 47410000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR MyEdition
Grupo do produto: Bath fillers
Data de publicação: 2019-04-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
AXOR MyEdition Bath spout

A PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION.

Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

· projection 176 mm
· wall-mounted
· plate of glass made of safety glass
· flow rate: 20 l/min
· connection dimension: DN15
· spray type: normal spray


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.175

Categoria BIMobject: Canalização - Drenagem
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Código UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_60_45_90
Uniclass 2015 Descrição: Wastewater and water mixer products
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
OmniClass Número: 23-21 23 27
OmniClass Título: Residential Waste Disposal Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Drainage

Nome Valor
Application Bath spout
Material safety glass, chrome
Mount Type wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material safety glass, chrome

BIMobject®