Publicar produtos
48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
    AXOR

    48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set

    Traduzido por Google,
    Misturadora AXOR One Basin Select 260 para lavatórios sem conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48030701 Matt White

      - 48030001 Chrome

      - 48030671 Matt Black

      - 48030141 Brushed Bronze

      - 48030341 Brushed Black Chrome

      - 48030251 Brushed Gold Optic

      - 48030821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48030USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.82
    • Largura (polegadas)3.23
    • Profundidade (polegadas)7.87
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets