Publicar produtos
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
    AXOR

    48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR One 3 furos 170 sem conjunto de esgoto
    Especificação
    • Surfaces: - 48050701 Matt White - 48050001 Chrome - 48050671 Matt Black - 48050341 Brushed Black Chrome - 48050251 Brushed Gold Optic - 48050821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48050USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)9.7
    • Largura (mm)12.25
    • Profundidade (mm)6.5
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets