Publicar produtos
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    Traduzido por Google,
    AXOR One Misturadora monocomando para lavatório, instalação oculta, de parede, com manopla e bica de 160 mm
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única48170USA
      • Familia de productoBasin mixer
      • Grupo de produtosAXOR One
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-07-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)114
      • Largura (polegadas)167
      • Profundidade (polegadas)170
      Relacionado
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Lbs)2.61
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCVálvula
      • Código ETIMEC011328
      • Nome ETIMWashbasin mixing tap
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
      • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures