Publicar produtos
48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
AXOR

48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles

Traduzido por Google,
Misturador de banheira AXOR One de 3 furos para instalação oculta na parede com alavancas
Especificação
  • Surfaces:

    - 48431001 Chrome

    - 48431141 Brushed Bronze

    - 48431251 Brushed Gold Optic

    - 48431331 Polished Black Chrome

    - 48431341 Brushed Black Chrome

    - 48431671 Matt Black

    - 48431821 Brushed Nickel

    - 48431831 Polished Nickel

    - 48431951 Brushed Brass

    - 48431991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 1 function

    • projection: 220 mm

    • spray type mixer: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • wall-mounted

    • min. operating pressure: 1 bar

    • max. operating pressure: 10 bar

Especificações técnicas
  • Ref.ª única48431USA
  • Familia de productoBath mixer
  • Grupo de produtosAXOR One
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)60
  • Largura (polegadas)312
  • Profundidade (polegadas)228
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)3.47
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures