Publicar produtos
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    Traduzido por Google,

    Conjunto de tubos de afusão AXOR One

    Especificação
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Especificações técnicas
        • Ref.ª única48655XXX
        • Familia de productoAffusion pipe
        • Grupo de produtosAXOR One
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2025-07-09
        • Número de edição1
        • Altura (mm)215.5
        • Largura (mm)59
        • Profundidade (mm)75
        Relacionado
        • Concebido emGermany
        • Fabricado emGermany
        • Peso líquido (Kg)1.42
        Classificação
        • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
        • Classificação IFCTerminal sanitário
        • Código ETIMEC010161
        • Nome ETIMHand shower
        • Nome UNSPSCShowers
        • Código UNSPSC30181503
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
        • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
        • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
        • Número OmniClass23-31 17 00
        • Título OmniclassShowers
        • Código CSI UniFormat IID2010
        • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures