Publicar produtos
48711USA AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation
AXOR

48711USA AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation

Traduzido por Google,
Termostato AXOR One 120/120 para instalação oculta
Especificação
  • Surfaces:

    - 48711001 Chrome

    - 48711141 Brushed Bronze

    - 48711251 Brushed Gold Optic

    - 48711331 Polished Black Chrome

    - 48711341 Brushed Black Chrome

    - 48711671 Matt Black

    - 48711821 Brushed Nickel

    - 48711831 Polished Nickel

    - 48711951 Brushed Brass

    - 48711991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 1 function

    • thermostat cartridge

    • min. operating pressure: 1,5 bar

    • max. operating pressure: 10 bar

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • nun-return valve

    • connection dimension: DN20

    • connection type: basic set

Especificações técnicas
  • Ref.ª única48711USA
  • Familia de productoThermostat
  • Grupo de produtosAXOR One
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)120
  • Largura (polegadas)120
  • Profundidade (polegadas)87
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)2.77
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States