Publicar produtos
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
    AXOR

    48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle

    Traduzido por Google,
    Módulo termostático AXOR One para instalação oculta para 2 funções com alavanca
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48722000 Chrome

      - 48722140 Brushed Bronze

      - 48722250 Brushed Gold Optic

      - 48722300 Polished Red Gold

      - 48722310 Brushed Red Gold

      - 48722330 Polished Black Chrome

      - 48722340 Brushed Black Chrome

      - 48722670 Matt Black

      - 48722800 Stainless Steel Optic

      - 48722820 Brushed Nickel

      - 48722950 Brushed Brass

      - 48722990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ccombination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48722XXX
    • Familia de productoThermostatic module
    • Grupo de produtosAXOR One
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)354.5
    • Largura (mm)121
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia