Publicar produtos
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles

    AZEK® Crown Moulding Profiles

    Traduzido por Google,

    Os perfis de coroa fornecem uma variedade de opções estéticas e de aplicação. Tradicionalmente usados ​​na junção de uma parede e teto, eles também podem ser combinados com outros perfis para criar construções clássicas e efeitos decorativos ornamentados ao longo do ancinho, acima de janelas e portas, e no capitel e base das colunas.

    Moldagens AZEK ® estão disponíveis em muitos dos perfis de moldagem mais populares. Os produtos AZEK são conhecidos pela longevidade e durabilidade. Eles não vão rachar ou apodrecer. Eles podem ser instalados usando ferramentas e fixadores tradicionais e, para aplicações personalizadas, a maioria dos produtos de moldagem AZEK pode ser formado a quente para criar detalhes de moldagem curvos atraentes.

    Especificação
    • Enjoy the beauty and benefits of the AZEK Crown Profiles:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • Suitable for ground contact applications
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Trim
      • Covered by a lifetime limited warranty

      Keywords: crown moulding, exterior moulding, exterior trim, PVC moulding, PVC crown moulding, cellular PVC trim, wood alternative moulding, plastic trim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAzek-Crown-moulding-profiles
    • Familia de productoMoulding
    • Grupo de produtosCrowns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Molduras