Publicar produtos
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System

    AZEK® Soffit System

    Traduzido por Google,

    UM SISTEMA LINDO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO PARA ECONOMIZAR TEMPO E DINHEIRO

    Feito de PVC resistente à umidade para fornecer desempenho de baixa manutenção e projetado para proporcionar beleza duradoura, o Sistema Soffit da AZEK Exteriors inclui intradorsos (ventilados e não ventilados), fáscia entalhada e placas de friso. Cada peça se encaixa facilmente para uma instalação simplificada sem mão de obra especializada. Todos os elementos do sistema estão disponíveis em acabamento liso Tradicional.

    Especificação
    • Vented and Non-Vented Soffit:

      Made from durable, moisture-resistant, long-lasting PVC, AZEK® Exteriors Soffits are available in several sizes and complemented by grooved fascia and frieze boards. This system offers easy installation with pieces that fit together effortlessly, creating a clean, beautiful and uniform finish.

      The Vented Soffit comes with an industry leading 10 square inches of net free air flow per square foot, allowing circulation through the home’s roof system to prevent moisture damage. Screening the vents is optional; vents are slant cut to prevent nesting insect infiltration.

      Non-vented soffit is also available in specific sizes to perfectly fit the system avoiding the need to precisely cut PVC sheet. The solid soffit sizes can be used on their own to provide a clean, uniform finish or the two versions can be used together interchangeably.

      Fascia

      The notched fascia board connects easily to either soffit profile to add architectural style while framing and protecting the roof edges.

      Frieze Boards

      Get smooth and simple borders with both soffits and siding. The frieze board fits perfectly with soffit edges through the grooved edge on top. Tuck siding into the integrated j-channel on the bottom.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAzek-Soffit-System
    • Familia de productoSpecialty Items
    • Grupo de produtosSoffit System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros