Sistema completo de impermeabilização de terraços/varandas sob telhas, realizado revestindo as superfícies com cimentício elastoplástico bicomponente e protegendo as juntas com selante poliuretânico em sinergia com tiras viscoelásticas.
PROTECH FLEX
Selante de poliuretano monocomponente, de cura por umidade, de cura rápida, com média/alta
módulo de elasticidade, permanentemente elástico, com alta dureza superficial, resistência ao rasgo
e ao intemperismo, pintável. Perfeito para a vedação deformável de juntas de dilatação em terraços
e varandas, para enchimento de juntas em paredes pré-fabricadas e em produtos de madeira, aço, alumínio,
cobre, plásticos, revestimentos, etc.
PROBANDA
Fita adesiva repelente de água aplicada a frio, composta por uma camada com borracha butílica visco-elástica
consistência, revestida com um tecido não tecido de polipropileno, para impermeabilização elástica de juntas não estruturais em varandas, terraços, etc. Tamanho da cinta: 80 mm x 0,9 mm.
OSMOCEM FLEX
Cimento impermeabilizante bicomponente, em dispersão aquosa, deformável, plasto-elástico.
Particularmente indicado para a impermeabilização de terraços e varandas antes da colocação de azulejo ou
piso de tijolos.
ARMAGLASS 160
Malha de reforço anti-rachadura, feita de fio de fibra de vidro resistente a álcalis, para o melhor
distribuição de tensões e para evitar fissuras de retração causadas por mudanças de temperatura, devido
à falta de homogeneidade planar etc. Estão disponíveis em 3 tipos diferentes: a versão 160 g/m²,
com malha quadrada de 4,0x4,5 mm, ideal para betonilhas armadas. O rolo padrão é de 1,10 m em
altura por 50 m de comprimento.
UNIKOLL
Adesivo monocomponente, de rápida aderência e hidratação, à base de cimentos especiais, isento de
aditivos nocivos, agentes de adesão derivados de amido selecionados areias siliciosas e calcárias,
cargas reativas de alta pozolanicidade, espessantes celulósicos.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Italy |