Publicar produtos
PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

Traduzido por Google,
A luminária de teto PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK da AZzardo traz linhas modernas e minimalistas para o seu interior. Com acabamento em preto, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para salas de jantar ou lobbies de hotéis, harmoniza-se com ambientes de cores quentes e frias, mantendo uma aparência leve e organizada. Utilize-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 18W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 23 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 23 Box width 1 [cm]: 23
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6588
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto