Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Charme wall/floor trap wc

Ref. Exclusiva: chvctp000000
Marca: Azzurra Ceramica
Familia do produto: Wc
Grupo do produto: Charme
Largura (mm): 520
Altura (mm): 420
Profundidade (mm): 400
Data de publicação: 2018-11-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap wc


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 26.5

Categoria BIMobject: Sanitários - WC
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Toilets
Código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descrição: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descrição: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrição: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90
NBS Reference Descrição: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass Número: 23-31 19 00
OmniClass Título: Toilets
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Nome Valor
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®