Ref. Exclusiva: | chvctt000000 |
---|---|
Marca: | Azzurra Ceramica |
Familia do produto: | Wc |
Grupo do produto: | Charme |
Largura (mm): | 520 |
Altura (mm): | 420 |
Profundidade (mm): | 400 |
Data de publicação: | 2018-11-22 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-terra-52x40.Pdf |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/azzurra-ceramica/product/chvctt000000
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Peso Líq. (kg): | 28.5 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - WC |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Toilets |
Código UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Código: | L7216 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Toilets |
Uniclass 2.0 Código: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Código: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Descrição: | Toilets |
NBS Reference Código: | 35-65-90 |
NBS Reference Descrição: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
OmniClass Número: | 23-31 19 00 |
OmniClass Título: | Toilets |
Nome | Valor |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 420 mm |
Length | 520 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Length | 520 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®