Ref. Exclusiva: | cmvctpe00000 |
---|---|
Marca: | Azzurra Ceramica |
Familia do produto: | Wc |
Grupo do produto: | Comoda |
Largura (mm): | 530 |
Altura (mm): | 420 |
Profundidade (mm): | 360 |
Data de publicação: | 2019-04-01 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 8051122971961 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/azzurra-ceramica/product/cmvctpe00000
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Peso Líq. (kg): | 30 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - WC |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Toilets |
Código UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Código: | L7216 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Toilets |
Uniclass 2015 Código: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Descrição: | Toilets |
NBS Reference Código: | 31-75 |
NBS Reference Descrição: | Sanitary Accessories |
OmniClass Número: | 23-31 19 00 |
OmniClass Título: | Toilets |
Nome | Valor |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy |
Depth | 360 mm |
Height | 420 mm |
Length | 530 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Length | 530 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy |
Material | ceramics |
BIMobject®