Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Amma Oval 72" x 42" x 28", Therapeutic Bath, Freestanding

Ref. Exclusiva: bainultra-005
Marca: BainUltra
Familia do produto: Therapeutic Whirlpool Baths
Grupo do produto: Amma Collection
Data de publicação: 2017-05-30
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Canada
Fabricado em: Canada

Categoria BIMobject: Sanitários - Banheiras & Spas
Nome UNSPSC: Bathtubs
Código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descrição: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrição: Baths
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descrição: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Número: 23-25 29 11 11
OmniClass Título: Therapeutic Baths
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®