Ref. Exclusiva: | bainultra-010 |
---|---|
Marca: | BainUltra |
Familia do produto: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Grupo do produto: | Balneo Collection |
Data de publicação: | 2017-05-30 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
URL do produto: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-6636 |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Descrição técnica: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/bainultra/product/bainultra-010
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Canada |
Fabricado em: | Canada |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Banheiras & Spas |
---|---|
Nome UNSPSC: | Bathtubs |
Código UNSPSC: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Código: | L7211 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Baths |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Baths |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Descrição: | Baths |
NBS Reference Código: | 35-06-08 |
NBS Reference Descrição: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
OmniClass Número: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass Título: | Therapeutic Baths |
BIMobject®