Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Cella 72" x 40" x 27", Therapeutic Bath, Freestanding

Ref. Exclusiva: bainultra-011
Marca: BainUltra
Familia do produto: Therapeutic Whirlpool Baths
Grupo do produto: Balneo Collection
Data de publicação: 2017-05-30
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)

THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.

This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Canada
Fabricado em: Canada

Categoria BIMobject: Sanitários - Banheiras & Spas
Nome UNSPSC: Bathtubs
Código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descrição: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrição: Baths
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descrição: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Número: 23-25 29 11 11
OmniClass Título: Therapeutic Baths
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®