Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

Scala 72" x 42" x 25" - Therapeutic Bath - Freestanding

Ref. Exclusiva: bainultra-scala-7242
Marca: BainUltra
Familia do produto: Therapeutic Whirlpool Baths
Grupo do produto: Scala Collection
Data de publicação: 2019-04-29
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (15)

The spirit of SCALA reveals a sophisticated style through the harmony of its curves, an extension of the outer shell on metal feet and wider front and rear decks. In addition, metal armrests available in different colors match perfectly to the feet.

Slide into a SCALA and enjoy a wider more comfortable seat and backrest as well as integrated headrests to fully cherish moments of well-being and relaxation.


Material principal: Acrylic
Material secundario:
Projetado em: Canada
Fabricado em: Canada

Categoria BIMobject: Sanitários - Banheiras & Spas
Nome UNSPSC: Bathtubs
Código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descrição: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrição: Baths
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descrição: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Número: 23-25 29 11 11
OmniClass Título: Therapeutic Baths
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nome Valor
Height 25 in
Length 72 in
Width 42 in

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 72 in

BIMobject®