Publicar produtos
MetaBlock® MBW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaBlock® MBW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Traduzido por Google,

MetaBlock® é uma barreira resistente ao fogo patenteada para uso em aplicações verticais (e horizontais) que podem ser instaladas sem fixadores mecânicos.

IDEAL PARA:

  • Use em conjunto com selos elastoméricos onde a fixação com fixadores mecânicos não é possível
  • Aplicativos que exigem muitas transições
  • Aplicações de parede (e piso) onde se deseja uma instalação rápida e simples
  • Construção à prova de fogo de 1, 2, 3 ou 4 horas

VANTAGENS:

  • Fácil de instalar, emendar e fazer a transição
  • Reduz os custos de instalação
  • Não requer fixadores mecânicos, calafetagem ou selantes
  • Não contém amianto
  • Não contém solventes ou outros ingredientes perigosos
  • Pode ser usado com uma variedade de sistemas de cobertura de juntas e materiais de cobertura

    As Barreiras Contra Incêndio Balco protegem as aberturas das juntas de expansão, continuando dinamicamente os elementos de projeto de construção com classificação de incêndio em toda a separação estrutural, permitindo movimentos térmicos, eólicos e sísmicos e classificações de incêndio de até 4 horas. As barreiras contra incêndio são um componente crítico das soluções de segurança predial.

    Especificação
    • JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open; joint size availability varies slightly between products)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Versatile, fire-resistant barrier for horizontal expansion joints; Installs without mechanical fasteners or fire caulking; Minimal depth of 2 1/2″ required for installation; Ships in 7′, tongue and groove lengths for easy splicing and transitioning; Ideal for use with elastomeric seals
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 1-4 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicambw2h_FB
    • Familia de productoFire Barriers
    • Grupo de produtosWall Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints