Publicar produtos
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
    Barco

    CSE-200

    Traduzido por Google,
    A criatividade é um dos principais ativos da sua organização. Com o ClickShare, você pode garantir que as ideias recebam a atenção que merecem. Este sistema de apresentação sem fio permite que os usuários simplesmente compartilhem o que está em seu laptop ou dispositivo móvel, na tela de apresentação. Sem cabos, sem configuração, sem espera para participar. Conecte-se para se destacar O CSE-200 oferece a experiência ClickShare para salas de reunião de pequeno e médio porte. Qualquer pessoa – incluindo convidados – pode se conectar com um clique e compartilhar imediatamente, sem a necessidade de nenhum treinamento. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo alimentado por USB – o botão ClickShare – em seu PC ou Mac e clicam no botão para obter o conteúdo de seu laptop na tela grande da sala de reuniões. Com o aplicativo ClickShare, os usuários também podem compartilhar conteúdo de seus telefones celulares ou tablets. Incentivando a colaboração O CSE-200 foi projetado para lançamentos corporativos e oferece recursos de segurança aprimorados, uma ampla gama de opções de conectividade – incluindo suporte AirPlay para conteúdo não HDCP – e gerenciamento central. Permitindo que até 2 pessoas compartilhem conteúdo simultaneamente, o CSE-200 garante conectividade direta com a tela central e incentiva a colaboração. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança do CSE-200 podem ser configurados para um dos três níveis predefinidos, dependendo das políticas e necessidades da empresa. Por último, mas não menos importante, a API do dispositivo também facilita muito a integração na rede da empresa.
    Especificação
    • Operating system: - Windows 7/8/8.1/10 - Mac OSX 10.10/10.11 - Android 4.1 and later (ClickShare app) - iOS 7.0 and later (ClickShare app) Video outputs: 1x HDMI Frame rate: Up to 30 fps Output resolution: 1920x1200 Noise Level: Fanless Number of sources simultaneous on screen: 2 Number of simultaneous connections: 16 Audio: Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF iPad, iPhone and Android compatibility: Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app Extended desktop: Available (depending on the driver of your graphics card) Authentication protocol: - WPA2-PSK in stand alone mode - WPA2-PSK or IEEE 802.1X in network integration mode Wireless transmission protocol: IEEE 802.11 a/g/n Reach: Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band: 2.4 GHZ and 5 GHz Connections: - 1x Ethernet LAN - 2x (back) + 1x (front) USB - Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF Temperature range: - Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) - Max: 35°C (95°F) at 3000m - Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Humidity: - Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing - Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing Anti-theft system: Kensington lock Certifications: FCC/CE Warranty: - 3 years standard - Possible to extend to 5 years Power consumption: - Operation: 6W (typical) / 18W (max) - Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby) Dimensions (HxWxD): - 205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1” x 4.5” x 1.8” - 205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3" Weight: 600g / 1.32lbs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCSE-200
    • Familia de productoWireless collaboration technology
    • Grupo de produtosClickshare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalAcrilato
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)600
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos