Publicar produtos
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
    Barco

    E2 - Full-Sized Event Master Processor

    Traduzido por Google,
    Elevando o padrão para gerenciamento de tela ao vivo, o sistema de apresentação E2 oferece qualidade de imagem superior, densidade de entrada e saída excepcional, grande capacidade de expansão e durabilidade. Suportando entrada e saída 4K nativa, é o primeiro e único sistema de gerenciamento de tela no mercado que pode gerenciar uma combinação de projetores 4K com taxas de atualização de até 60Hz. Um sistema verdadeiramente versátil, oferece oito saídas PGM mixáveis e quatro saídas auxiliares dimensionadas para controle total do show com uma única caixa.

    Entrada e saída 4K nativa
    Com entrada e saída 4K nativa, o E2 oferece um poder de processamento de pixel impressionante. Sejam entradas nativas ou dimensionadas, dois ou quatro conectores, este sistema compatível com HDCP gerencia tudo. Com 28 entradas e 14 saídas (oito PGM, dois Multi-viewer e quatro saídas Aux escalonadas), o sistema E2 oferece controle total do show, incluindo oito mixers PIP independentes e um Multiviewer dedicado. Graças ao seu chassi vinculável, ele pode expandir facilmente além dessas oito saídas sem a necessidade de processamento externo adicional e roteamento para distribuir os sinais. E como suas entradas e camadas também podem ser expandidas, o E2 será capaz de gerenciar uma tela combinada com até 32 projetores 4K no futuro.

    Manutenção e controle simples
    O E2 vem com uma interface de usuário multiplataforma direta que oferece ergonomia de tela sensível ao toque. Como as predefinições são armazenadas no chassi, permite fácil controle por meio de sistemas de terceiros. Vários usuários podem controlar o sistema simultaneamente, e a API permite que desenvolvedores de terceiros criem programas e interfaces de controle personalizados. Graças ao seu design modular, os usuários podem simplesmente adicionar uma nova placa de entrada ou saída para suportar futuras interfaces de sinal. Essa modularidade também garante grande facilidade de manutenção, pois os usuários podem trocar facilmente uma placa de entrada ou saída específica em caso de dano, sem a necessidade de enviar ou substituir a caixa inteira.

    Projetado para a vida na estrada
    Projetado para a indústria de eventos ao vivo, o robusto E2 apresenta um chassi de aço capaz de suportar as condições desafiadoras da vida na estrada. Além disso, oferece controle de tela em um formato compacto de apenas quatro unidades de rack, o que facilita o envio e a instalação. E graças às suas placas modulares e fontes de alimentação redundantes duplas, o E2 é extremamente confiável e de fácil manutenção em campo.

    Camadas, camadas, camadas
    O E2 oferece um sistema de gerenciamento de camadas extremamente flexível. O E2 começa com um pixel perfeito, resolução total, camada de fundo não dimensionada que tem a mesma resolução do destino da tela. Como uma camada de fundo de mistura não dimensionada, ela não usa nenhuma das valiosas camadas de dimensionamento. Com até 32 camadas disponíveis em HD, o E2 pode personalizar a configuração da camada para atender às necessidades de sua aplicação. As camadas fornecem efeitos de pip ou key e podem ser configuradas para resoluções HD, Dual Link (2560x1600 ou 3840x1200 max) ou 4K. Cada destino recebe camadas dedicadas, para que você saiba exatamente quantos recursos estão disponíveis. As camadas também podem ser configuradas como camadas únicas com transições de corte, ou dois dos scalers podem ser combinados para criar uma camada de mistura. Cada destino pode suportar uma combinação de misturadores, camadas únicas, pips, chaves e vários tamanhos de camadas, tudo para criar uma única imagem composta na tela.
    Especificação
    • Video inputs 28 inputs via 8 input cards (Event Master series cards) Up to 8 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 8 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 8 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 8 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) 4 x Dual Link DVI (330) Video outputs 14 outputs via 4 output cards (Event Master series cards) Up to 3 x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 8 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 8 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 8x 2048X1200@60 max to 2 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 12 Aux outputs Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – up to 16 mixable or 32 single scalable PIP/key layers assignable to Program output screens Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same E2 Event Master Processors Expandability Easily expandable for larger display applications via proprietary links Link units to increase available Inputs and Outputs for larger tiled/blended widescreen applications Expansion via simple linking - up to 2 chassis E2 ships with the ability to link 2 chassis for expansion. Linking additional chassis will be available in a future software release. HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-Serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 17.8 cm (7.0 in) - 4 RU rackmount Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall Weight 31 kg / 68 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual-redundant, hot-swappable power supplies Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabarco-e2
    • Familia de productoPresentation Switchers
    • Grupo de produtosE2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications systems
    • Número OmniClass23-37 25 23 13
    • Título OmniclassMultimedia Broadcasting Equipment