Publicar produtos
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
    Barco

    E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor

    Traduzido por Google,
    Trazendo o mesmo desempenho e recursos do E2, o modelo E2 Jr é ideal para aplicações que não exigem a capacidade total do E2. Oferecendo 16 entradas, 8 saídas e 8 mixers (ou 16 camadas simples), o E2 Jr apresenta o mesmo formato de 4 RU que seu irmão E2 maior.

    Atualização fácil
    Graças ao seu design modular, o E2 cresce com seus shows para que você possa facilmente atualizar o E2 Jr para um sistema E2 totalmente carregado a qualquer momento. Você pode simplesmente comprar e instalar placas adicionais em seu sistema. Essa modularidade também garante grande facilidade de manutenção, pois os usuários podem trocar facilmente uma placa de entrada ou saída específica em caso de dano, sem a necessidade de enviar ou substituir a caixa inteira.

    Projetado para a vida na estrada
    Projetado para a indústria de eventos ao vivo, o robusto E2 Jr apresenta um chassi de aço capaz de suportar as condições desafiadoras da vida na estrada. Além disso, oferece controle de tela em um formato compacto de apenas quatro unidades de rack, o que facilita o envio e a instalação. E graças às suas placas modulares e fontes de alimentação redundantes duplas, o E2 Jr é extremamente confiável e de fácil manutenção em campo.
    Especificação
    • Video inputs 16 inputs via 4 input cards (Event Master series cards) Up to 4 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 6 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 6 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) Video outputs 10 outputs via 3 output cards (Event Master series cards) Up to 2 x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 4 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 4 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 4X 2048X1200@60 max to 1 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 8 Aux outputs Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – up to 8 mixable or 16 single scalable PIP/key layers assignable to Program output screens Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same E2 Event Master Processors Expandability Linking is available as an upgrade option HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 17.8 cm (7.0 in) - 4 RU rackmount Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall Weight 27.8 kg / 61 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual-redundant, hot-swappable power supplies Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor Available extended warranty up to 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabarco-e2jr
    • Familia de productoPresentation Switchers
    • Grupo de produtosE2 Jr
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications systems
    • Número OmniClass23-37 25 23 13
    • Título OmniclassMultimedia Broadcasting Equipment
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
    Produtos parecidos